![]() |
||
|
|
||
Un nouveau circuit de référence de tension STMicroelectronics qui permet de réduire la consommation électrique |
||
Genève,
le 5 décembre 2003 - STMicroelectronics annonce un nouveau circuit
de référence de tension basse consommation à dérivation réglable.Ce nouveau circuit est conçu pour les applications telles que les alimentations et les chargeurs de batterie, les équipements portables, les ordinateurs personnels, ainsi que les systèmes d'instrumentation et de gestion de la consommation. Ce circuit de référence de tension TS432 basse consommation dispose d'une sortie de 1,24 V qui peut être réglée jusqu'à 10 V au moyen d'un pont de résistances externe. Le courant de fonctionnement peut descendre jusqu'à 60 µA à 25 C°, et monter jusqu'à 12 mA. Le TS432 est précis à ±1%, ou à ±0,5% pour la référence TS432A. Son coefficient de température est de 100 ppm/C°. Ces références sont typiquement stables, quelle que soit la charge capacitive et dans la plage de température industrielle comprise entre -40 et +85 C°, ce qui facilite la tâche des concepteurs. Il est proposé en boîtier SOT236-3L de faible encombrement. Pour tout complément d'information sur ces produits : www.st.com/stdlinear STMicroelectronics en bref STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent ST à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2002, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 6,32 milliards de dollars et un résultat net de 429,4 millions. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site http://www.st.com. |
|
||||||||||||||||||
|