Section
 

Les nouveaux mono amplificateurs de STMicroelectronics réduisent l'espace utilisé dans les systèmes portables


TS419 TS421Genève, le 26 septembre 2003 - STMicroelectronics annonce deux nouveaux mono amplificateurs audio de dimensions compactes, conçus pour commander les oreillettes et haut-parleurs de 16 à 32 Ohm qui équipent les téléphones sans fil ou cellulaires, assistants numériques personnels et autres appareils portables.

Disponibles en boîtiers compacts MiniSO-8 et DFN8, les amplificateurs TS419 et TS421 fonctionnent sous une tension d'alimentation de seulement 2 V pour une consommation de 2,5 mA. La consommation de courant de veille est de seulement 10 nA. Le mode veille peut être actif à l'état haut sur le TS419 ou actif à l'état bas sur le TS421.

Ces références peuvent être commandées en configuration de gain externe ou de gain fixe de 6, 12 et 18 dB, ce qui réduit l'utilisation de composants externes. Ces amplificateurs disposent également d'une fonction de réduction des bruits de marche/arrêt.

Avec une tension Vcc de 5 V, ces deux amplificateurs affichent une puissance de sortie typique de 295 mW en 16 Ohm pour une distorsion harmonique totale plus facteur de bruit (THD+N) de 1% maximum. Avec une charge de 32 Ohm, la puissance de sortie est de 207 mW.

Sous une tension Vcc des 3,3 V, la puissance de sortie typique est de 113 mW en 16 Ohm avec une distorsion harmonique totale plus facteur de bruit (THD+N) de 1% maximum. Avec une charge de 32 Ohm, la puissance de sortie est de 81 mW.

Le rapport signal/bruit des composants est de 98 dB (A) sous 5 V. Le taux de réjection typique de l'alimentation (PSRR) est de 56 dB à 1 kHz avec les entrées mises à la masse.

Pour tous compléments d'information : www.st.com/stdlinear

STMicroelectronics en bref
STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent ST à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2002, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 6,32 milliards de dollars et un résultat net de 429,4 millions. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site http://www.st.com.


Pour plus de renseignements, selectionez svp le contact voulu dans le menu Quick Links.