![]() |
||
|
|
||
ST introduit des commutateurs analogiques plus petits pour convenir aux applications grand public et téléphones mobiles intelligents |
||
Genève,
le 17 octobre 2003 - STMicroelectronics introduit deux commutateurs
analogiques SPDT parfaitement adaptés, de par leur boîtier et leurs faibles
pertes d'insertion, aux applications électroniques grand public, comme
les équipements audio et vidéo, les téléphones cellulaires, les ordinateurs
portables, les PDAs et de nombreux types de matériels portables. Le STG3699 est un quadruple commutateur analogique SPDT et le STG3684 un double commutateur analogique SPDT. Ils comprennent de nombreuses cellules " Single Pole Dual Through " et peuvent fonctionner en mode bidirectionnel, avec des broches de commande numérique compatibles alimentées sous 1,8 V. Ces broches sont montées dans un boîtier QFN de 3 x 3 mm, très utile dans les applications contraignantes en termes d'espace. La résistance à l'état passant de ces deux circuits est inférieure à 0,5Ohm. La distorsion dans les circuits audio est ainsi réduite au minimum, ce qui garantit l'acheminement fidèle du signal dans les équipements du type téléphones portables. La faible résistance à l'état passant des commutateurs se traduit également par de faibles pertes d'insertion dans les applications vidéo. Les temps de commutation sont inférieurs à 300 ps. La résistance à l'état passant de ces deux commutateurs est adaptée à 0,06 Ohm, ce qui est utile pour commuter des signaux différentiels. Ces circuits fonctionnent sous une tension d'alimentation comprise entre 1,65 et 3,6 V. Ils sont conçus pour supporter des courants pouvant atteindre +/- 500 mA avec un rapport cyclique de 10 %. Leur consommation de puissance, inférieure à 1 µA, les destine aussi aux équipements fonctionnant sous batterie. Toutes les entrées et sorties sont protégées contre les décharges électriques et les transitoires de tension. All inputs and outputs are protected against static discharge and transient excess voltages. Informations complémentaires à l'adresse Internet www.st.com/stdlogic STMicroelectronics en bref STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent ST à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2002, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 6,32 milliards de dollars et un résultat net de 429,4 millions. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site http://www.st.com. |
|
||||||||||||||||||
|