Section
 

Le nouvel émetteur-récepteur pour port parallèle de STMicroelectronics intègre une fonction de protection à la mise sous tension

Un seul circuit à la place de deux

74LVC161284TTRGenève, le 7 novembre 2003 - STMicroelectronics a développé deux circuits d'émission-réception basse tension ultra-rapides, conformes à la norme d'interface pour port parallèle IEEE1284. Ils sont conçus pour les imprimantes, les scanners et les photocopieurs.

Le circuit 4LVC161284TTR est un émetteur-récepteur basse tension ultra-rapide conforme à la norme IEEE1284. Assez similaire, le circuit 4LVCZ161284ATTR bénéficie en outre d'une fonction de mise sous tension sans erreur. Chacun d'eux peut se substituer à deux circuits 74ACT1284.

Les deux nouveaux circuits de ST assurent la communication parallèle bidirectionnelle IEEE1284-I et -II (niveaux 1 et 2) entre les ordinateurs personnels et leurs périphériques. Une fonction de traduction permet l'interface côté câble avec un signal d'alimentation sous 5 V. Une résistance de rappel est intégrée à chaque sortie en drain ouvert, ce qui évite de recourir à une résistance discrète pour réaliser la même fonction.

Les broches du port A de l'interface disposent de sorties totem-pole standard à 4 mA. Les broches du port B permettent d'appliquer ou de consommer jusqu'à 14 mA. Toutes les entrées offrent un certain degré d'hystérésis pour optimiser leur marge de bruit.

Bien qu'ils fonctionnent entre 3 V et 3,6 V, les nouveaux circuits disposent d'entrées compatibles TTL. La dissipation de puissance est basse (pas plus de 20 mA), pour une tension d'alimentation de 3,6 V. Le temps de propagation est de seulement 9 ns.

Le 74LVCZ161284ATTR dispose d'une fonction permettant à n'importe quelle imprimante connectée de démarrer correctement lors de la mise sous tension. Un jeu de sorties reste à l'état haut après la mise sous tension, jusqu'à ce qu'une entrée associée passe également à l'état haut. Ceci évite l'apparition des erreurs de système d'imprimante provoquées par le signal BUSY du câble à la mise sous tension.

Le brochage des circuits est de type " flow-through ". Ceci facilite l'intégration dans les circuits imprimés. Les circuits 74LVC161284TTR et 74LVCZ161284ATTR sont disponibles en boîtier TSSOP dans la plage de température commerciale.

Informations complémentaires à l'adresse Internet www.st.com/stdlogic

STMicroelectronics en bref
STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent ST à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2002, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 6,32 milliards de dollars et un résultat net de 429,4 millions. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site http://www.st.com.

Pour plus de renseignements, selectionez svp le contact voulu dans le menu Quick Links.