Section
 

STMicroelectronics introduit deux circuits qui réduisent le nombre de composants audio dans les téléphones cellulaires

Contrôle de l'oreillette et du haut-parleur

TS4851Genève, le 31 octobre 2003 - STMicroelectronics propose deux nouveaux circuits de commande d'oreillette et de haut-parleur pour téléphones cellulaires, qui intègrent un amplificateur audio et une commande numérique du volume. Ils ne nécessitent presqu'aucun circuit externe.

Le circuit TS4851 dispose d'une fonction de gain réglable pour les canaux audio gauche et droit et d'une entrée mono séparée pour microphone, sans commande de gain. Le circuit TS4855 intègre en outre un circuit de gain supplémentaire, qui peut être utilisé par une autre entrée, telle qu'un microphone " mains-libres ".

Le TS4851 comprend un amplificateur audio, dont la puissance de sortie efficace (RMS) continue typique est de 400 mW pour une charge de 8 W, avec un rapport THD+N (distorsion harmonique totale + bruit) de 1 %. Un circuit de commande d'oreillette délivre une puissance moyenne continue typique de 30 mW dans chaque canal d'une charge pontée de 32 O, avec un rapport THD+N de 0,5 % sous une tension de 3,3 V.

Le TS4855 intègre un amplificateur audio capable de délivrer une puissance de sortie efficace continue de 1,1 W dans un haut-parleur de 8 O, avec un rapport THD+N de 1 %. Un circuit de commande d'oreillette appliquera une puissance moyenne continue typique de 85 mW dans chaque canal d'une charge pontée de 32 O stéréo, avec un rapport THD+N de 0,5 % sous 5 V.

Le TS4855 intègre également un circuit d'entrée supplémentaire pour microphone " mains-libres ".

Ces deux circuits sont dotés d'une commande de volume numérique à 32 niveaux et 8 modes de sortie, qui contrôle la combinaison de canaux d'oreillettes, haut-parleur, entrées et volume utilisée. Le volume numérique et les modes de sortie sont contrôlés via une interface de bus SPI trifilaire.

Les circuits TS4851 et TS4855 supportent les entrées et sorties rail-à-rail et intègrent un circuit de réduction de cliquetis. Ils fonctionnent sous une tension d'alimentation comprise entre 3 et 5 V. Le drain de courant typique en mode veille est de 0,1 µA. Une protection contre les arrêts thermiques est assurée.

Ces deux circuits sont proposés en boîtier flip-chip avec 18 bosses organisées de manière asymétrique. Informations complémentaires à l'adresse Internet www.st.com/stdlinear
TS4855 ADVERT

STMicroelectronics en bref
STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent ST à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2002, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 6,32 milliards de dollars et un résultat net de 429,4 millions. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site http://www.st.com.

Pour plus de renseignements, selectionez svp le contact voulu dans le menu Quick Links.