Section
 

STMicroelectronics annonce un jeu de circuits avancé pour les appareils photo de téléphones mobiles

Ce nouveau procédé offre une qualité d'image de niveau CCD au coût de production de la technologie CMOS

CCD ImageGenève, le 25 Novembre 2003 - STMicroelectronics, l'un des premiers fabricants mondiaux de capteurs d'image CMOS, introduit une solution avancée pour les appareils photo de téléphone portable. Composée du module de capture d'images CMOS VS6552 et du processeur DSP d'imagerie mobile STV0974E, ce nouveau kit pour appareils photo mobiles offre une qualité d'image équivalente à celle des capteurs CCD (matrices à transfert de charge) sans les inconvénients inhérents à cette technologie . Adaptée à la fabrication en volume avec de très hauts niveaux de fiabilité, cette nouvelle solution est l'aboutissement d'une nouvelle approche de l'imagerie au niveau système dans les applications de téléphonie mobile. Elle s'appuie sur une nouvelle filière CMOS baptisée HCMOS7i, qui assure une très grande sensibilité à la lumière et sur un processeur d'imagerie avancé basé sur une architecture pipeline de hautes performances.

" Le module VS6552 est l'aboutissement du développement simultané de la technologie d'imagerie CMOS, de la conception du capteur et de la pile optique ", a déclaré Marc Vasseur, Directeur Général de la Division Imagerie de ST. " Par sa maîtrise hors pair de l'ensemble de la chaîne d'imagerie, ST atteint un équilibre optimum permettant de produire une excellente qualité d'image tout en respectant les contraintes de consommation, de compatibilité électromagnétique et de coûts propres aux applications de téléphonie mobile. "

Premier module fabriqué dans la nouvelle technologie HCMOS7i de ST, le VS6552 surclasse les précédents capteurs développés par la société avec des images de qualité VGA à un niveau de luminosité d' 1 lux. Associé par une pile optique de haute qualité fonctionnant à 30 images par seconde, ce module optique compact (10 x 8 x 6 mm) offre une excellente qualité d'image et vidéo, même dans des conditions d'éclairage médiocres. Le niveau de luminosité minimum est inférieur à 1 lux (rapport signal/bruit de 0 dB avec une lentille de F2.8) et le courant de noir de 30 électrons/seconde à 25°C. Son interface vidéo série LVDS (Low Voltage Differential Signaling) est conçue pour optimiser la compatibilité électromagnétique en assurant une intégration à l'appareil, même à proximité des zones radio. Cette interface acceptera les résolutions plus élevées à venir et permet d'adopter soit la méthode de fixation par circuit flexible ou par système de faible coût. Monté en boîtier 56TFBGA sans contact de 6x6 mm, le processeur de signal numérique d'imagerie mobile STV0974E est un processeur complet pour appareils photo numériques mobiles. Il comprend une commande de capteur et des fonctions de conditionnement de signal, d'amélioration des images, de redimensionnement et de mise à l'échelle des images, de capture d'image et viseur, avec génération de fichiers JPEG. Destiné aux applications MMS (messages multimédia), ce circuit simplifie la réalisation de clips vidéo de courte durée et d'images de taille limité. Alternative à l'interface vidéo parallèle 8 bits UIT-R 601/656 classique, l'interface hôte MCU 8 bits avec FIFO de 10 ko permet d'intégrer l'appareil dans des environnements mobiles hérités et dont le coût constitue un paramètre essentiel. Le module STV0974E reconnaît les formats de sortie RVB 8 et 16 bits avec un viseur direct sur l'écran à cristaux liquides du téléphone, et qu'une option RVB permet de disposer d'un viseur de haute qualité sur des écrans de seulement 4096 couleurs.

Ce jeu de circuits fonctionne avec une alimentation analogique comprise entre 2,5 et 3,0 V ou numérique de 1,8 V, et avec une horloge unique variant entre 6 et 26 MHz. Les fonctions internes de gestion d'horloge et d'alimentation permettent un courant de 30 µA en mode veille et une consommation maximale de 170 mW avec une diffusion de 30 images par seconde en mode VGA JPEG.

Idéal pour les téléphones mobiles MMS avec appareil photo intégré, les appareils mobiles Bluetooth et WiFi, les assistants numériques personnels et autres terminaux portables, ce jeu de circuits est actuellement disponible sous forme d'échantillons. Il bénéficie de kits d'évaluation et de démonstration USB 2.0. La production en volume est prévue pour le mois de mars 2004.

ST livre des millions de solutions CMOS pour appareils photo depuis plus d'un an et son site de production spécialisé a acquis une expérience complète dans les domaines de l'assemblage et du test des modules optiques.

STMicroelectronics en bref
STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent ST à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2002, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 6,32 milliards de dollars et un résultat net de 429,4 millions. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site http://www.st.com.



Pour plus de renseignements, selectionez svp le contact voulu dans le menu Quick Links.