![]() | ||
|
| ||
Nouveau circuit de commande " high-side " octuple de STMicroelectronics pour le contrôle et la protection | ||
Genève, le 7 décembre 2004 - STMicroelectronics introduit un circuit
de commande " high-side " octuple doté de systèmes de protection et de
diagnostic intégrés pour le contrôle de l'automatisation et des procédés
industriels. Le VN808 est un circuit monolithique conçu pour commander toutes les charges dotées d'une terminaison reliée à la masse. Il supporte un courant de 0,7A sous une tension d'alimentation de 45V et une résistance drain-source à l'état passant RDS(ON) de 150 m Ohm. Ce composant fonctionne avec des entrées VCC/2. Le VN808 est doté de différents mécanismes de protection. Il dispose d'un limiteur de courant actif, d'un arrêt thermique et d'un redémarrage automatique. En cas de surcharge, l'un des canaux se bloque puis redémarre automatiquement afin de maintenir la température de jonction entre sa température d'arrêt et sa température de réinitialisation. Si la température du boîtier atteint son seuil de protection en raison de cette situation, le canal en surcharge est bloqué et redémarre uniquement lorsque la température du boîtier redevient inférieure à la température de réinitialisation. Les canaux non soumis à une surcharge continuent à fonctionner normalement. Le circuit de commande VN808 se bloque si la broche de mise à la masse est déconnectée. Les autres mécanismes de sécurité intégrés comprennent la protection contre les sous-tensions et les court-circuits. Ce circuit se distingue par un courant de veille très bas. Le VN808 convient particulièrement aux applications industrielles tenues de respecter la norme internationale CEI 1131 applicable aux contrôleurs programmables. Il est proposé en boîtier PowerSO-36 au prix unitaire de 3,50 dollars pour 10000 pièces. STMicroelectronics en bref STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent ST à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2003, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 7,24 milliards de dollars et un résultat net de 253 millions. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.st.com. |
| ||||||||||||||||||
|