![]() | ||
|
| ||
STMicroelectronics introduit 24 circuits standard de supervision disponibles en volume dans des délais très courts | ||
Genève, le 15 octobre 2004 - STMicroelectronics introduit 24 nouveaux
circuits standard
de supervision fabriqués selon un flux de production innovant, qui
réduira les délais de livraison jusqu'à quatre semaines, au lieu des douze
semaines habituellement nécessaires pour la production et l'assemblage.Ces circuits 5V et 3/3.3V sont destinés à presque tous les types d'applications nécessitant une fonction de supervision : équipements médicaux, systèmes de mesure, serveurs, ADSL, terminaux points de vente, mémoires RAM non-volatiles, automobile, instrumentation et équipements industriels. Il disposent tous de plusieurs fonctions, et notamment de la détection basse tension/réinitialisation lors de la mise sous tension, qui contrôle l'alimentation du système et réinitialise le processeur lorsque la tension sort de la plage de tolérance. Avec le circuit STM690A et quelques autres, un chien de garde protège le système contre les logiciels illégaux. Plusieurs de ces nouveaux circuits, dont le STM706, disposent d'une entrée de réinitialisation manuelle. Le STM802 comprend, comme la plupart d'entre eux, un circuit de basculement de batterie pouvant être utilisé pour sauvegarder d'autres composants du système par batterie. Associé à une pile bouton, le circuit de basculement transforme une mémoire SRAM basse puissance en une mémoire RAM non volatile (NVRAM), qui bascule automatiquement sur la batterie en cas de défaillance de la tension Vcc. Idéal pour les applications NVRAM, le STM795 comprend également une fonction de protection en écriture (" Chip-Enable Gate "). Des polarités de sortie de réinitialisation actives à l'état haut et à l'état bas sont également proposées. Les circuits STM707 et STM708 disposent de ces deux fonctions. La plupart des nouvelles références intègrent un circuit PFI/PFO (" Power Fail-In/Power Fail-Out ") utilisable pour mettre en œuvre une fonction d'avertissement précoce en cas de coupure d'alimentation ou pour surveiller une seconde alimentation. Toutes les références alimentées sous 3/3,3V incluent en option des seuils de réinitialisation de 2,63V, 2,93V et 3,08V. Les modèles 5V sont dotés d'un seuil de 4,4V et 4,65V. En tenant compte de toutes les options de tension, la nouvelle offre de ST comprend 46 références. Ces 24 circuits sont aujourd'hui disponibles en boîtier SOIC sans plomb à 8 broches. Le montage en boîtier TSSOP à 8 broches est programmé pour le premier trimestre 2005. Ils fonctionnent dans la plage de température industrielle comprise entre 40 et +85°C. Leur brochage est totalement compatible avec les références couramment disponibles dans l'industrie. Des échantillons sont disponibles auprès des bureaux de vente et des distributeurs agréés de ST. En moyennes quantités, ces circuits sont commercialisés au prix unitaire de 0,25 $ pour le STM706 et de 1,30 $ pour le STM795. Informations complémentaires sur la famille de circuits de supervision et de réinitialisation de ST sur le site Internet www.st.com/supervisor. STMicroelectronics en bref STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent ST à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2003, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 7,24 milliards de dollars et un résultat net de 253 millions. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.st.com. |
| ||||||||||||||||||
|