![]() | ||
|
| ||
STMicroelectronics introduit une mémoire Flash série de 64 Mbit de haute performance pour les applications de stockage de code | ||
Genève,
le 21 décembre 2004 - STMicroelectronics introduit une mémoire Flash
série 64 Mbit pour le stockage de code. C'est la plus rapide du marché
dans sa catégorie, avec une fréquence de transfert des données de 50 MHz
et une vitesse de lecture de 50 Mbit/s. L'interface série SPI (" Serial
Peripheral Interface ") à quatre lignes facilite beaucoup la conception,
réduit le nombre de broches et diminue la consommation, avec un mode veille
ne nécessitant qu'un microampère.La mémoire M25P64 est la dernière née de la famille M25P de ST et celle avec la densité la plus élevée. Elle est parfaite pour le stockage de code dans une grande variété d'applications, comme les imprimantes tout-en-un, les cartes mères de PC, les décodeurs, les lecteurs de CD et de DVD, les téléviseurs numériques, les appareils photo numériques, les cartes graphiques et les écrans plats. Les mémoires M25P64 sont montées dans le boîtier standard le plus petit du marché pour ce type de produits. La nouvelle mémoire de 64 Mbit est disponible en boîtier MLP8 (6x8 mm) et en boîtier S016. Elle utilise la technologie sans plomb ECOPACK de ST, conforme à la directive européenne sur la limitation de l'utilisation des substances nocives. Ces mémoires fonctionnent dans la plage de température opérationnelle comprise en -40°C et +85°C. Fabriquées dans une technologie CMOS avancée, elles offrent une conservation des données d'au moins 20 ans et 100 000 cycles d'effacement/programmation par secteur, y compris les instructions " Bulk Erase " et " Sector Erase ". Conforme au standard JEDEC, la signature électronique 16 bits assure une identification aisée du système. La mémoire M25P64 est maintenant disponible sous forme d'échantilllons. La fabrication en volume est programmée pour le premier trimestre 2005. Son prix unitaire sera de 6,2 dollars pour de grandes quantités. Avec des densités comprises entre 512 kbit et 64 Mbit, la famille de mémoires Flash série de ST apporte des solutions fiables pour le stockage de code programme embarqué dans des boîtiers peu encombrants au brochage réduit. Des informations complémentaires sur la gamme de mémoires Flash Série de ST, parmi lesquelles les modèles VHDL et Verilog, sont disponibles à l'adresse Internet www.st.com/serialflash. Une aide à la programmation des mémoires de cette famille est également proposée. STMicroelectronics en bref STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent ST à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2003, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 7,24 milliards de dollars et un résultat net de 253 millions. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.st.com. |
| ||||||||||||||||||
|