![]() | ||
|
| ||
La STMicroelectronics annuncia la disponibilità ad elevati volumi di una migliorata famiglia di dispositivi per il pilotaggio di schermi LCD a risoluzione XGA/SXGA con ingresso analogico | ||
Ginevra,
6 ottobre 2004 - La STMicroelectronics ha confermato la disponibilità
in volume della famiglia di chip scaler "Kona" ADE3800 per il pilotaggio
di LCD (schermi a cristalli liquidi). I nuovi prodotti, che traggono vantaggio
dal successo delle famiglie ampiamente utilizzate "Loihi" e "Lanai", utilizzano
un processo tecnologico avanzato di 0,15 micron per minimizzare le dimensioni
fisiche, offrire ulteriori opzioni di uscita, un nuovo ed avanzatissimo
motore OSD (On Screen Display) e migliori prestazioni. Tre dei quattro
componenti della famiglia sono disponibili in un economico package di
14 x 14 mm con 100 terminali.Gli scaler ADE3800 della ST offrono ai produttori di schermi LCD una soluzione ad elevata integrazione, accettando un segnale di ingresso video analogico in formato RGB (Red Green Blue) e generando un segnale di uscita RSDS (Reduced Swing Differential Signal) o LVDS (Low Voltage Differential Signal) per schermi LCD con risoluzione fino a XGA (Extended Graphics Array - 1024 x 768 pixel) o SXGA (Super-Extended Graphic Array - 1280 x 1024 pixel). Oltre alle capacità di scaling ("ridimensionamento") di elevata qualità (da ingrandimenti 5:1 fino a riduzioni 2:1) e alla possibilità di generare tutti i segnali di sincronizzazione necessari, i chip Kona supportano anche una vasta gamma di funzionalità addizionali progettate per migliorare la qualità delle immagini visualizzate e minimizzare il carico sul microcontrollore del monitor, consentendo l'impiego di MCU più semplici e meno costose. Il motore OSD ad elevate prestazioni, riprogettato potenziando il motore del precedente scaler ADE3700, offre ora la visualizzazione di testo con caratteri da 1 a 4bpp (bit per pixel) proporzionali, una palette TrueColor a 64 colori con alpha-blending a 4 bit e supporta display multi-finestra fino alla dimensione massima dello schermo con testo collocato in qualsiasi posizione. Gestisce direttamente gli effetti di bordatura, ombreggiatura, trasparenza, dissolvenza in ingresso e in uscita e rotazione dei caratteri, e l'OSD può essere facilmente animato e "volare" nella posizione finale desiderata. Le nuove caratteristiche sono state progettate per soddisfare anche le più esigenti specifiche OSD. I quattro componenti della famiglia ADE3800 incorporano le interfacce di uscita per segnali LVDS o RSDS, con risoluzione XGA o SXGA. Tutti utilizzano il package LQFP100 (quad-flat-pack a basso profilo), eccetto il componente SXGA RSDS ADE3800SXT disponibile in package LQFP128. Un temporizzatore (TCON, Timing Controller) programmabile consente il controllo versatile dei segnali di temporizzazione esterni richiesti dai pannelli intelligenti XGA/SXGA; la sua interfaccia software è stata semplificata per facilitarne la programmazione, e le funzioni più comuni sono state realizzate direttamente in hardware. I componenti includono un sofisticato meccanismo per rilevare e ridurre lo sfarfallamento (flickering) e un generatore di pattern per il collaudo in produzione. Gabriel Guglielmi, Business Development Manager della Divisione Display ICs della ST, ha affermato: "La ST è uno dei principali fornitori mondiali di componenti per display, tra cui soluzioni dedicate di tipo system-on-chip ("sistema su singolo chip"), microcontrollori, memorie e dispositivi di potenza. Gli scaler Loihi e Lanai sono ampiamente utilizzati nei monitor attualmente disponibili sul mercato ed è già iniziata la consegna degli scaler Kona con volumi di produzione di massa ai principali produttori di schermi LCD." Il motore IQ Scaling™ della ST utilizza lo Scaling Context-Sensitive ("ridimensionamento dipendente dal contesto") per analizzare i contenuti da visualizzare e scegliere quindi gli algoritmi di scaling ottimali per ottenere risultati finali con testo nitido e immagini con variazioni di colore graduali (smooth). I livelli di sharpening e correzione gamma appropriati vengono applicati automaticamente utilizzando una tabella gamma di 30 bit non interpolata e programmabile. La qualità dell'immagine viene ulteriormente migliorata dal motore PerfectColor™ che fornisce la funzionalità warp tridimensionale programmabile nello spazio di colori sRGB e consente il controllo digitale di luminosità, contrasto, tonalità e saturazione. Questo motore utilizza la più avanzata tecnologia industriale esistente di dithering spaziale e temporale per restituire i colori con precisione su pannelli LCD differenti. La risoluzione video in ingresso è stata aumentata da 9 a 10 bit per colore con un ADC sofisticato con tre canali di 10 bit a 140 MHz e un PLL digitale ad aggancio di riga con distorsione (jitter) estremamente contenuta. La comunicazione con il microcontrollore avviene tramite un'economica interfaccia seriale I2C, e gli scaler richiedono pochi componenti esterni. La piedinatura del package è progettata per consentire l'impiego di un circuito stampato a due strati, il cui layout è ulteriormente semplificato dalla disponibilità di due insiemi di terminali per il bus I2C e il Reset. I componenti Kona saranno disponibili in package esente da piombo entro il primo trimestre del 2005 utilizzando la tecnologia ST senza piombo ECOPACK, conforme alla direttiva RoHS (Restriction on Use of Hazardous Substances, o "restrizioni sull'uso di sostanze tossiche") dell'Unione Europea. Ulteriori funzionalità, attualmente in corso di certificazione, includono il supporto della risoluzione UXGA (Ultra-Extended Graphics Array) senza necessità di memoria aggiuntiva e con velocità fino a 203 Mpixel/s, un convertitore ADC a 203MHz e una soluzione ottimizzata per TV LCD con de-interallacciamento spaziale che elimina la necessità di un convertitore di velocità di quadro e di memoria esterna. Gli ADE3800 sono già disponibili ad un prezzo di 6 dollari per quantità di un migliaio. I campioni della versione con doppio ingresso, compatibili pin-to-pin con gli ADE3800, saranno disponibili entro fine anno. Alcune informazioni sugli "scaler" LCD Gli schermi piatti LCD sostituiscono sempre più frequentemente i monitor CRT (Cathode-Ray Tube, o Tubo a Raggi Catodici) nei computer desktop, a causa dell'ingombro notevolmente inferiore e del consumo energetico ridotto. Sebbene l'utente finale possa ritenere che la differenza fra uno schermo LCD e uno CRT sia semplicemente l'ingombro inferiore a discapito di un costo superiore, vi sono altre differenze tecniche importanti. La differenza più significativa è che i monitor CRT possono operare con numerose risoluzioni differenti, mentre la risoluzione di un monitor LCD è fissa. Se l'immagine prodotta dal PC non corrisponde alla risoluzione del monitor, deve essere ridimensionata utilizzando degli algoritmi complessi in grado di preservare la qualità dell'immagine originale. Inoltre, per produrre le immagini si utilizzano dei meccanismi fisici differenti: questi richiedono la rielaborazione delle informazioni relative al colore per adattarle a un dato schermo. Infine, dato che le schede video sono state tipicamente progettate per utilizzare monitor CRT, si rendono necessarie numerose conversioni dei segnali di temporizzazione per sincronizzare il segnale di uscita di queste schede con i monitor LCD. I "motori" per il pilotaggio di schermi LCD con ingresso analogico, comunemente chiamati "scaler", sono soluzioni su singolo chip progettate per effettuare tutte le funzioni indicate. Alcune informazioni sulla STMicroelectronics La STMicroelectronics è leader a livello globale dallo sviluppo alla consegna, nelle soluzioni a semiconduttore per tutta la gamma di applicazioni microelettroniche. Grazie ad un'ineguagliata combinazione di esperienza nel silicio e nei sistemi, grandi capacità manifatturiere, portafoglio di proprietà intellettuale e partner strategici, l'azienda è all'avanguardia nella tecnologia del System-on-Chip (sistema completo su singolo chip) e i suoi prodotti hanno un ruolo essenziale nel rendere possibile l'attuale convergenza di applicazioni e mercati. Le azioni della Società sono quotate al New York Stock Exchange, a Euronext Paris e alla Borsa Italiana. Nel 2003 i ricavi netti della Società sono stati pari a 7,24 miliardi di dollari e gli utili netti a 253 milioni di dollari. Per ulteriori informazioni sulla STMicroelectronics consultare il sito www.st.com. ARTICOLO M0-5 M0-5 Datasheets:: VN5016AJ-E VND5012AK-E VNQ5050K-E |
| ||||||||||||||||||
|