![]() |
||
|
|
||
STMicroelectronics annonce une nouvelle série de commutateurs ACS pour équipements électroménagers
|
||
La famille de commutateurs 600 V ACS est réalisée dans la technologie ASD (Application Specific Devices) développée par ST qui permet d’associer des circuits de protection contre les surtensions et des composants externes (aide à la commutation RC). Avec la famille ACS, les utilisateurs peuvent économiser de l’espace sur leurs cartes électroniques tout en se conformant aux exigences des standards d’économies d’énergie et de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les techniques de tests et de mesure telle que la norme CEI 61000-4-5. Successeurs perfectionnés des références ACS102-5Tx et ACS108-5Sx, les nouveaux commutateurs ACS102-6Tx et ACS108-6Sx bénéficient de caractéristiques statiques et dynamiques améliorées. Entre autres, le niveau de blocage et de maintien a été abaissé de 50%, avec à la clé un contrôle d’impulsions de grille davantage optimisé — notamment dans le cas des charges affichant une consommation nominale inférieure —, réduisant ainsi sensiblement la consommation. Les capacités de commutation et l’immunité au bruit électrique ont été également améliorées d’environ 15% par rapport aux versions précédentes. Autre nouveauté des nouvelles références ACS, la structure crowbar qui protège le système à un niveau de tension supérieur aux versions précédentes. La robustesse des circuits a été requalifiée pour permettre aux commutateurs de supporter en toute sécurité un niveau d’énergie plus élevé. Les concepteurs qui utilisent les nouveaux commutateurs ACS pourront réduire le coût de leurs appareils en diminuant jusqu’à 80% le nombre de composants utilisés et en évitant l’utilisation de suppresseurs de surtension externes. La conception des applications est également simplifiée puisque les commutateurs ACS peuvent être directement commandés à partir des microcontrôleurs. Le commutateur ACS102 est disponible en boîtiers ECOPACK® SO-8 et TO-92, tandis que la référence ACS108 est assemblée en boîtiers ECOPACK SOT-223 et TO-92. Actuellement fabriqués en série, les commutateurs ACS102 et ACS108 sont commercialisés au prix de respectivement 0,23 et 0,25 dollar par 10 000 pièces.
De plus amples informations sont également disponibles sur les
commutateurs en courant alternatif de ST en cliquant sur le lien www.st.com/thyristors
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||