ST | STMicroelectronics accroît les performances des applications automobiles avec une nouvelle mémoire Flash 32 Mbits | p2046
ACTUALITIES
 

STMicroelectronics accroît les performances des applications automobiles avec une nouvelle mémoire Flash 32 Mbits

Cette nouvelle mémoire dispose de fonctionnalités clés telles qu’un fonctionnement basse tension, des performances accrues et un mode de protection adaptable

Click for larger image Geneva, 30 août 2006 - STMicroelectronics (NYSE : STM) annonce une nouvelle version améliorée de sa mémoire Flash 32 bits spécialement destinée au marché automobile. Avec un accès mémoire à haut débit dans une large gamme de température, la mémoire M58BW32F répond parfaitement aux exigences des modules de commande de moteur et de transmission, ainsi que d’autres systèmes haute performance qui utilisent la dernière génération de microcontrôleurs 32 bits en environnement automobile.

Fabriquée en technologie avancée de 0,11 µ, cette nouvelle mémoire bénéficie de la grande expérience acquise par ST en tant que leader dans sur le marché des mémoires Flash embarquées et autonomes. Certifiée pour les environnements automobiles et qualifiée selon la norme AEC-Q100 (version F) définie par l’Automotive Electronics Council, cette nouvelle référence utilise une architecture de pointe pour réduire le temps d’accès à seulement 45 ns en la plage de température automobile (-40 à +125°C pour la version en boîtier et de –40 à +150°C pour la version en puce nue). La fréquence de rafale maximale est de 75 MHz sur toute la plage de température automobile.

La mémoire M58BW32F dispose d’un bus de données 32 bits et fonctionne sous une tension nominale d’alimentation du cœur de 3,3 V. Parmi les techniques de protection améliorées figurent une protection matériel/logiciel adaptable, un jeu de commandes sécurisées pour les opérations de Modification, une commande d’Effacement de Bancs et une programmation unique à partir d’un tampon interne (mot x8 double maximum). Pour leur sécurité, chaque circuit possède un numéro d'identification unique qui permet l'utilisation d'algorithmes cryptographiques de protection contre les modifications logicielles illégales.

Cette nouvelle mémoire Flash pour environnements automobiles est disponible en boîtier LBGA80 utilisant la technologie sans plomb ECOPACK de ST conformément à la directive RoHS, ainsi que sous forme de puce certifiée. Toutes les mémoires sont fabriquées dans les sites ST qualifiés ISO/TS16949:2002 et bénéficient des technologies de test et de production de pointe éprouvées en volume pour offrir des solutions de haute fiabilité pour systèmes automobiles.

Des échantillons sont disponibles pour évaluation. La production en volume est prévue dans le courant du troisième trimestre 2006 et une version 16 Mbits est également prévue pour le deuxième semestre 2006. La mémoire M58BW32F est commercialisée à 5,5 dollars l’unité en volume.

Des informations complémentaires sont disponibles sur  www.st.com/flashnor-embedded

Cliquez ici pour accéder à la photo du produit en haute résolution


STMicroelectronics en bref
STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent ST à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2005, ST à réalisé un chiffre d'affaires net de 8,88 milliards de dollars et un résultat net de 266 millions. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.st.com.
Dernier mis à jour jan 2006

Pour plus d'informations, merci de sélectionner le contact approprié