Dotés d’une mémoire EEPROM embarquée pour le stockage de paramètres, d’une
capacité de stockage de code comprise entre 1,5 et 8 ko et d’un
oscillateur RC interne, les microcontrôleurs de la famille ST7FL permettent
aux équipementiers de réaliser des applications plus compactes et de concevoir
plus facilement.
Basés sur l’architecture ST7 consolidée de ST, les nouveaux microcontrôleurs
comprennent une banque mémoire EEPROM pour le stockage des paramètres de
configuration avec un haut niveau de fiabilité ce qui évite l’utilisation
de circuits externes, minimise la complexité des liaisons et réduit la surface
occupée sur le circuit imprimé. Le contenu de la mémoire programmable peut être
protégé contre toute copie non autorisée par activation d’un mécanisme de
protection.
Certains circuits de cette famille disposent de périphériques embarqués tels
qu’une interface LINSCI™ (Local Interconnect Network Serial Communication
Interface) qui permet de faire fonctionner facilement des solutions LIN («
Local Interconnect Network ») compactes et d’un meilleur rapport de coût pour
l’automobile. Avec son auto-synchronisation, l’interface LIN peut
fonctionner en utilisant un oscillateur RC interne comme source
d’horloge, évitant le recours à des composants externes.
Avec une large gamme d’utilitaires complémentaires, dont un kit d’évaluation
automobile pour connexions réseau, des kits de démarrage et des interfaces
logicielles facilitant la mise en œuvre de réseaux LIN, cette famille permet de
réduire les délais de mise sur le marché. De plus, la fonction de programmation
in-circuit de la technologie Flash mono-tension permet de la programmer
rapidement en fin d’assemblage, ce qui facilite la gestion des stocks pour les
utilisateurs finaux.
Proposés en boîtiers sans plomb QFN20, SO20 à 20 broches et SO16 à 16
broches, les microcontrôleurs de la famille ST7FL respectent pleinement les
normes de qualité propres au secteur automobile. Actuellement en phase de
production, les microcontrôleurs ST7FL39, ST7FL19 et ST7FL09 sont
commercialisés au prix unitaire, de respectivement 1,00, 0,85 et 0,70
dollar pour 10 000 pièces.
Cliquez ici pour accéder à la photo du produit
en haute résolution