ST | STMicroelectronics annonce un microcontrôleur sécurisé à double interface plus compact et plus rapide, destiné aux programmes de cartes d’identité et de passeports électroniques | p2068
ACTUALITIES
 

STMicroelectronics annonce un microcontrôleur sécurisé à double interface plus compact et plus rapide, destiné aux programmes de cartes d’identité et de passeports électroniques

Réalisé dans une technologie microélectronique reconnue, ce circuit intégré amélioré convient idéalement au stockage de données personnelles et biométriques

Click for larger image Geneva, 20 septembre 2006 - STMicroelectronics (NYSE : STM), l’un des leaders sur le marché des microcontrôleurs sécurisés depuis plus de 25 ans, annonce un nouveau microcontrôleur double interface doté de 66 ko de mémoire EEPROM embarquée, conçu pour améliorer les performances d’applications telles que les cartes d’identité, passeports électroniques et applications associées. La double interface permet de fonctionner dans des applications en modes « contact » et « sans contact ». Proposé sous la référence ST19NR66, ce nouveau microcontrôleur capitalise sur le succès rencontré par son prédécesseur, le ST19WR66, introduit il y a deux ans. Fonctionnant à une fréquence d’horloge supérieure avec une consommation inférieure au ST19WR66, le ST19NR66 est plus petit en termes de dimensions pour répondre aux dernières exigences en matière de conditionnement.

Le microcontrôleur ST19NR66 est fabriqué en technologie 0,15 micron de haute fiabilité. Il est entièrement conforme aux exigences de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) pour le stockage des archives biométriques et d’informations personnelles. Avec ce nouveau produit, les gouvernements, les intégrateurs système et les fabricants d’ « inlays » bénéficient d’une solution inter-opérable sécurisée affichant des performances maximales.

A l’occasion du congrès « e-Passport Interoperability Test » qui a eu lieu à Berlin en juin 2006, ce nouveau circuit ST a enregistré d’excellents résultats et démontré son interopérabilité avec tous les lecteurs sans contact conformes aux spécifications de l’OACI et actuellement disponibles. Le délai de transaction avec un application de passeport électronique typique a été réduit à moins de trois secondes grâce à l’utilisation du schéma cryptographique BAC (Basic Access Control).

Le ST19NR66 intègre un processeur arithmétique modulaire (MAP) à 1 088 bits pour le cryptage à clé publique, un moteur DES amélioré (eDES) et une bibliothèque logicielle AES-128 (Advanced Encryption Services). Avec ses caractéristiques cryptographiques avancées, les applications bénéficient de capacités de cryptage/décryptage rapides des données, essentiels pour le stockage d’archives personnelles sensibles et l’authentification et la fourniture de signatures numériques.

224 ko de mémoire ROM utilisateur sont dédiés au stockage du système d’exploitation et du code programme. Les 6 ko de mémoire RAM utilisateur, associés à la puissance de traitement du microcontrôleur sécurisé 8 bits, offrent la rapidité de traitement des données essentielle pour personnaliser rapidement les passeports et cartes d’identité en cours de fabrication et pour vérifier rapidement les identités dans différents domaines. L’expérience acquise dans la fourniture d’interfaces RFID conformes à la norme ISO14443-B a permis à ST d’incorporer une interface à haut débit de 848 kbits/s qui permet au ST19NR66 de fonctionner en mode sans contact, réduisant ainsi les délais de tests et de personnalisation tout en accélérant la vérification des documents électroniques lors des contrôles à la frontière.

« ST accomplit d’exceptionnels progrès en introduisant les produits sécurisés dont l’industrie a besoin pour des solutions d’identification de hautes performances », déclare Claude Dardanne, Directeur général de la division Accès Numérique Sécurisé de ST. « Le ST19NR66 conjugue la sécurité, les performances et les caractéristiques nécessaires pour répondre aux attentes des principaux programmes d’identification à haut niveau de sécurité ».

La technologie microélectronique, les moyens de production de classe mondiale et l’expérience de ST, acquises en qualité de leader sur ce marché, font de la société un partenaire idéal pour les projets gouvernementaux de grande envergure tels que ceux des cartes d’identité et des passeports. ST participe à certains des principaux programmes publics parmi les plus innovants tels que le nouveau programme de cartes Juki au Japon qui utilise le microcontrôleur à double interface sécurisé ST19XR34, le permis de conduire indien, le programme santé en France et les cartes d’identité en Italie, en Espagne, en Malaisie et en Thaïlande.

Le ST19NR66 est d’ores et déjà disponible pour le démarrage des programmes de passeports électroniques. La fabrication en série du produit qualifié, certifié conforme aux Critères Communs EAL5+ (Evaluation Assurance Level 5 Augmented) ISO15408, est prévue pour le troisième trimestre 2006. Outre ce circuit, ST livrera des conditionnements sans contact répondant aux spécifications de l’OACI.

Cliquez ici pour accéder à la photo du produit en haute résolution


A propos de STMicroelectronics
STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent ST à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement à la convergence des applications et des marchés.STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2006, ST à réalisé un chiffre d'affaires net de 9,85 milliards de dollars et un résultat net de 782 millions. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.st.com.
Dernier mis à jour jan 2007

Pour plus d'informations, merci de sélectionner le contact approprié