Le L7208 s’appuie sur une architecture numérique flexible et réduit le
nombre de composants utilisés et le coût pour les fabricants qui peuvent
l’incorporer dans une large gamme de produits à disque dur. Ce circuit intègre
deux technologies innovantes : une interface de capteur free-fall
et la technique de commande numérique pseudo-sinusoïdale Smooth Drive® de ST
qui minimise le bruit généré par le moteur d’entraînement, une caractéristique
importante pour les applications grand public dont le fonctionnement silencieux
est essentiel.
La consommation est extrêmement basse quelque soit les modes de
fonctionnement (y compris dans le mode veille) afin d’offrir une autonomie de
batterie étendue lors de l’application. L’étage de sortie de classe AB se
caractérise par une plage neutre (zero dead band) et une distorsion de
croisement minime. Les transistors de puissance FET peuvent délivrer un pic de
courant de 0,5 A. La section à bobine mobile comprend un convertisseur
numérique/analogique 14 bits pour les commandes de courant et des circuits
de charge/décharge.
Outre la fonction Smooth Drive, la section moteur comprend des circuits de
limitation du courant d’entraînement, de détection de la position au démarrage
et de freinage en cours de mise en veille. Le L7208 est commandé par registre
et se connecte au système hôte via un bus série fonctionnant jusqu’à
50 MHz. Parmi les fonctions auxiliaires intégrées au circuit, figurent un
transistor FET à isolation interne, un régulateur linéaire programmable, un
convertisseur analogique/numérique 10 bits, des régulateurs de tensions
programmables, un circuit de détection de chocs et la surveillance de tous les
niveaux de tension. Le circuit est fabriqué en technologie Bipolar-CMOS-DMOS
(BCD) de ST qui associe sur le même circuit de silicium des circuits
numériques, des circuits analogiques bipolaires de précision et des transistors
FET de puissance haut rendement.
La famille de circuits de commande de moteur pour disques durs de ST
comprend également le L7207 compatible au niveau firmware avec le L7208
et conçu pour les disques durs 5 V destinés aux applications mobiles
telles que les ordinateurs portables et les disques durs d’ordinateurs de
bureau alimentés sous 12 V.
Des échantillons du circuit L7208 seront disponibles en boîtier LGA
ultra-mince au mois d’octobre 2006 au prix de 15 dollars.
Cliquez ici pour accéder à la photo du produit en haute
résolution