ST | ST introduit un capteur de température de précision à très faible consommation adapté aux téléphones cellulaires de troisième génération | p2087
ACTUALITIES
 

ST introduit un capteur de température de précision à très faible consommation adapté aux téléphones cellulaires de troisième génération

Compatible avec le LM20, il offre la consommation la plus faible du marché

Click for larger image Geneva, 21 novembre 2006 -   STMicroelectronics (NYSE : STM) annonce l’introduction d’un capteur de température de précision dont le courant d’alimentation très faible (inférieur à 4,3 microampères typiques) et le conditionnement en boîtier compact UDFN à 4 broches, le destinent tout particulièrement aux téléphones cellulaires de troisième génération (3G) et autres applications alimentées par batterie ou la faible consommation ajoutée à une taille réduite et un haut niveau de précision et de linéarité dans toute la plage de température sont essentiels. Le nouveau circuit STLM20 a le plus bas niveau de courant des circuits compatibles avec le circuit Standard LM20 et est la première référence d’une série de capteurs de température de précision proposée par ST.

Ce nouveau capteur de température à sortie analogique fonctionne dans la plage de température comprise entre –55 et +130° C. À 25°C, la précision du capteur de  température est de plus ou moins 1,5°C et plus ou moins 2,5°C dans l’ensemble de la plage de température. Pour répondre aux exigences des produits à très faible encombrement, le STLM20 est monté en boîtier compact UDFN 4 contacts (1,0 x 1,3 x 0,5 mm), ainsi qu’en boîtier SOT323 (SC70) à 5 broches.

Fonctionnant sous une tension d’alimentation comprise entre 2,4 et 5 V, ce circuit consomme au maximum 8 µA dans la gamme de température complète. Il est destiné à la section RF des téléphones portables 3G et des PDA multimédias en régulant les transmissions des amplificateurs de puissance émetteurs pour garantir la linéarité requise par les standards 3G W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access). Le STLM20 est également adapté aux oscillateurs à quartz compensés en température,  aux chargeurs de batterie, et autres applications portables telles que les systèmes GPS et les instruments médicaux.

Le STLM20 est disponible au prix de 0,25 dollar en volume. Pour tout complément d’information : www.st.com/sensors.

Cliquez ici pour accéder à la photo du produit en haute résolution


STMicroelectronics en bref
STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent ST à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2005, ST à réalisé un chiffre d'affaires net de 8,88 milliards de dollars et un résultat net de 266 millions. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.st.com.
Dernier mis à jour jan 2006

Pour plus d'informations, merci de sélectionner le contact approprié