![]() |
||
|
|
||
STMicroelectronics introduit de nouveaux MOSFET de puissance destinés à accroître la performance des applications d'éclairage et d'affichage
|
||
|
La forte demande du marché en matière d’augmentation de densité de puissance élevée et de faibles coûts pour les applications d’éclairage commercial pousse les fabricants de semiconducteurs à optimiser au maximum les performances de leurs produits. Issu de la seconde génération de technologie propriétaire MDmesh™*, le nouveau circuit STD11NM60N de ST répond à ces attentes avec une résistance drain-source à l’état passant de 450 mOhm. La valeur de résistance du circuit est réduite jusqu’à 55% par rapport à la précédente technologie MDmesh, sans impact sur le contrôle étroit de la température. Outre une diminution sensible des pertes à l’état passant grâce à la réduction de la valeur de la résistance, le STD11NM60N 600 V dispose d’un circuit de commande basse consommation qui permet au MOSFET de commander des courants plus élevés avec un seuil de tension VGS(th) (Voltage Gate Threshold) inférieur. En fait, pour une plage de tension de seuil (2 V) identique, la plage de tension VGS utilisée pour le système a été réduite, ce qui optimise la commande et assure une immunité au bruit accrue empêchant le circuit de basculer à l’état passant de façon intempestive. Le STD11NM60N affiche une excellente tenue en dV/dt de la diode, ainsi que d’excellentes performances en mode avalanche, de sorte que les clients peuvent maintenir les températures opérationnelles dans la plage opératoire typique. Compte tenu des très faibles pertes de conduction et de la réduction de la dissipation, ce circuit permet également de réduire les dimensions des dissipateurs de chaleur, ce qui diminue de manière significative l’espace occupé sur la carte. La taille réduite du circuit, monté en boîtiers DPAK/IPAK et TO-220FP compacts, facilite son utilisation dans des applications d’éclairage telles que les ballasts électroniques à facteur de puissance élevé (HPF) et les ballasts électroniques pour lampes à décharge de haute intensité (HID). Le STD11NM60N est disponible en série au prix de 0,90 $ par 10 000 unités.
Complément d’information technique
MDmesh™ est une marque déposée de STMicroelectronics
Cliquez ici pour accéder à la photo du produit en haute résolution
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||