![]() |
||
|
|
||
Des appareils photos pour téléphones portables de plus en plus petits et intelligents grâce au nouveau capteur d’imagerie mono-circuit de STMicroelectronics
|
||
|
Le capteur VD6725 au format optique 1/5e de pouce associe sur un seul circuit un affichage de 1600 x 1200 pixels actifs (UXGA), un processeur d’images hautes performances et des fonctions de commande de caméra. Plus petit circuit de sa catégorie sur le marché, le VD6725 peut se loger dans des modules caméras pour téléphones dont la taille est inférieure à 6 x 6 x 3,8 mm grâce à ses pixels de 1,75 micron et à l’architecture avancée du capteur développée par ST.
Les récents développements accomplis par ST en matière de correction des défauts des pixels, de réduction adaptative du bruit et d’augmentation de la précision permettent au processeur de signal intégré de réaliser des images d’une qualité exceptionnelle. Les algorithmes d’anti-vignettage (équilibrage d’illuminations irrégulières) et le contrôle automatique de la balance des blancs assurent un excellent rendu des couleurs dans des conditions d’éclairage variables. Le capteur pour caméra peut également identifier et neutraliser les pixels défectueux (morts) qui ne parviennent plus à détecter correctement les niveaux de lumière. Le processeur d’image embarqué du VD6725 permet aux utilisateurs d’appliquer une large gamme d’effets spéciaux sur des clichés, tels que des images inversées ou pivotées, la conversion noir et blanc pour la capture de contenus sur tableau blanc, l’extraction de documents ou la lecture de codes-barres.
Le nouveau capteur pour caméra mono-circuit produit des flux vidéo numériques à 15 images par secondes (fps) à pleine résolution UXGA ou 30 images par seconde en résolution VGA. Il assure la commutation de contexte rapide, ce qui signifie que le capteur commute très rapidement entre le mode prévisualisation (preview) et le mode prise de vue (capture) et minimise les délais de contrôle de la prise de vue. Le capteur pour caméra mono-circuit VD6725 est disponible en technologie TSV (Through Silicon Via) de ST spécifiques à l’encapsulation sur tranche et qui permet de fabriquer des modules caméra brasables. Ces boîtiers sont directement soudés sur la carte-mère du téléphone, ce qui permet de réaliser des économies en termes de coûts, d’espace et de délais par rapport au procédé traditionnel de montage des modules caméra dans des supports sur la carte. ST est l’un des rares fabricants de circuits intégrés à fabriquer des modules caméras brasables. Outres les téléphones mobiles, le VD6725 peut être utilisé dans une large gamme de terminaux portables, caméras pour ordinateurs portables, assistants numériques personnels et autres plates-formes de jeux mobiles. Des échantillons et des kits de démonstration sont disponibles immédiatement, la production en volume étant prévue pour la fin du mois de juin 2008. Le prix unitaire est de l’ordre de 2 dollars, en fonction de la période de production et des quantités. Le capteur pour caméra mono-circuit VD6725 de ST est disponible en deux boîtiers : COB (Chip on Board) ou TSV (Through Silicon Via). Cliquez ici pour accéder à la photo du produit en haute résolution
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||