ST | ST propose de nouveaux capteurs de mouvement hautes performances pour un large éventail d’applications industrielles et grand public | p2261
ACTUALITIES
 

ST propose de nouveaux capteurs de mouvement hautes performances pour un large éventail d’applications industrielles et grand public

Ces nouveaux capteurs MEMS bi- et tri-axial haute précision sont destinés aux applications industrielles, multimédias mobiles et de jeux

Click for larger image Genève, 15 avril 2008 - STMicroelectronics (NYSE : STM), l’un des premiers fournisseurs de microsystèmes électromécaniques (MEMS) utilisés dans les applications multimédia mobiles et les jeux dernier cri, complète sa gamme de circuits ultra-compacts avec deux nouveaux accéléromètres à détection de mouvement.

Historiquement, les coussins gonflables (airbags) constituent l’application la plus courante des accéléromètres MEMS qui assurent la détection de décélérations brutales. Le succès des accéléromètres MEMS dans le secteur automobile a permis d’abaisser fortement les coûts de fabrication, entraînant une nette augmentation de leur utilisation dans d’autres marchés tels que les PC portables et ouvrant la voie à des fonctionnalités telles que la détection de chutes, les interfaces utilisateur intelligentes et la gestion intelligente de l’alimentation  pilotée par mouvement. On trouve également ces circuits dans les produits sans fil et grand public portables tels que consoles de jeux et lecteurs portables, téléphones mobiles, caméscopes et appareils photo numériques, équipements de santé et de sport d’intérieur,  ordinateurs portables et de poche, systèmes de navigation personnelle et  lecteurs multimédia portables.

En particulier, l’utilisation de la technologie MEMS dans les derniers téléphones portables multimédia de pointe, y compris des marques mondialement célèbres, devrait tirer significativement le marché des accéléromètres pour les prochaines années. La société estime que le marché d’ici 2012 pour les accéléromètres MEMS pour les applications sans fil électronique grand public  et les PC sera probablement d’environ un milliard de $.

Selon Doug McEuen, Analyste Senior du cabinet ABI Research, le marché mondial des accéléromètres MEMS utilisés dans des combinés sans fil et les applications électroniques grand public, représentait 181 millions de dollars en 2007. Sur les marchés grand public, les ordinateurs portables et les applications de jeux sont actuellement les principaux segments du marché en nombre d’unités livrées, mais ABI prévoit qu’en  2012, les combinés sans fil devraient ravir la première place au marché des ordinateurs portables qui se positionnera en seconde place, les consoles de jeu se trouvant en troisième position.

La technologie MEMS de pointe développée par ST est utilisée dans des applications nombreuses et variées dont certains téléphones portables de pointe lancés récemment et dans  la console de jeu Wii de Nintendo. La télécommande Wii utilise des accélérateurs de mouvement de haute performance développés par ST pour détecter les mouvements et l’orientation de la main du joueur en trois dimensions et les convertir en une action de jeu immédiate. Autre exemple, Gyration a choisi les capteurs d’accélération tria-axiale de ST pour faciliter le contrôle des mouvements sur ses produits grand public Air Mouse et Music Remote.

Ces nouveaux accéléromètres de ST sont conçus pour mesurer les mouvements, les accélérations et les inclinaisons sur deux ou trois axes ; ils fonctionnent avec une puissance réduite et assurent des performances et une résolution élevées dans des  systèmes alimentés en basse tension par des batteries. Ces deux produits forment une solution compacte et de faible épaisseur qui permet de détecter les mouvements dans des applications où l’espace disponible est restreint. Ils présentent une plage d’accélération pleine échelle à sélectionner entre ±2 g (où « g » désigne l’accélération due à la gravité de la Terre) et ±6 g pour les applications extrêmement compactes qui requièrent de très hautes performances.

Fabriqués en série, ces circuits sont commercialisés au prix unitaire de 1,60 dollar pour la version tri-axiale et de 1,30 dollar pour la version bi-axiale en grands volumes.

Cliquez ici pour accéder à la photo du produit en haute résolution


A propos de STMicroelectronics
STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent STMicroelectronics à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement aujourd'hui à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2007, la Société a réalisé un chiffre d'affaires net de 10,0 milliards de dollars.Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.st.com.
Dernière mise à jour jan 2008

Pour plus d'informations, merci de sélectionner le contact approprié