ST | Grâce aux amplificateurs pour casques stéréo en boîtier Flip-chip de STMicroelectronics, les appareils portables s’approchent du nirvana de la qualité audio | p2264
ACTUALITIES
 

Grâce aux amplificateurs pour casques stéréo en boîtier Flip-chip de STMicroelectronics, les appareils portables s’approchent du nirvana de la qualité audio

Consommation réduite, faible distorsion et commandes perfectionnées permettent d’avoir la performance du virtuose

Click for larger image Genève, 12 février 2008 - STMicroelectronics (NYSE : STM), l’un des premiers fabricants de solutions multimédias hautes performances et basse consommation pour produits multimédias portables de nouvelle génération, annonce sous la référence TS4601 un nouvel amplificateur de casque stéréo optimisé pour les téléphones multifonctions. Par rapport aux solutions disponibles, ce circuit améliore les performances audio, accroît l’autonomie de la batterie et permet une réactivité accrue aux commandes de l’utilisateur.

À -107 dB typiques, le taux de réjection de l’alimentation affiché par le TS4601 empêche le bruit généré par la batterie du combiné d’atteindre la sortie audio. La qualité audio d’ensemble est ainsi proche de celle d’un système audio haute fidélité dédié, tandis que les économies réalisées au niveau de la consommation de courant assurent une autonomie en écoute accrue et davantage de fonctions pour une taille de batterie donnée. Avec une consommation inférieure à 2 µA (micro Ampères), le mode veille est une nouvelle aide à la gestion de puissance.

Mesurant seulement 2,1 x 2,1 x 0,6 mm, le boîtier flip-chip de faible épaisseur permet aux concepteurs de s’appuyer sur les fonctions avancées du TS4601 pour créer de très élégants combinés mobiles de haut de gamme qui proposent des fonctionnalités audio perfectionnées. Le TS4601 peut être utilisé dans de nombreux autres produits portables grand public qui exigent des fonctions audio et des performances système de haut niveau, tels les lecteurs MP3 ou les ordinateurs portables.

Le contrôle de la configuration et des fonctions utilisateurs sont pilotées par le biais de l’interface I²C intégrée au dispositif qui assure une flexibilité accrue et une expérience utilisateur améliorée par rapport à d’autres produits disponibles sur le marché.

La polyvalence et la simplicité d’emploi bénéficient de la stabilité de la sortie du TS4601 dans toutes les conditions de charge, avec à la clé un fonctionnement fiable et exempt de transitoires, que l’écoute s’effectue par le biais du casque ou d’un équipement haute fidélité externe, en sortie du téléphone. De plus, la détection intégrée en mode commun compense automatiquement les variations des caractéristiques des casques telles que les différentes propriétés de mise à la masse qui peuvent provoquer un niveau de bruit accru. Les fonctions d’arrêt thermique et de protection contre les courts-circuits sont également  intégrées offrant aux utilisateurs nomades un niveau de sécurité généralement réservé aux solutions audio dédiées.

Le TS4601 est disponible à partir du mois de février 2008 au prix de 1,30 dollar par 10.000 unités.

Cliquez ici pour accéder à la photo du produit en haute résolution


A propos de STMicroelectronics
STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent STMicroelectronics à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement aujourd'hui à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2007, la Société a réalisé un chiffre d'affaires net de 10,0 milliards de dollars.Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.st.com.
Dernière mise à jour jan 2008

Pour plus d'informations, merci de sélectionner le contact approprié