![]() |
||
|
|
||
STMicroelectronics annonce un circuit intégré de gestion de l’énergie pour réseaux multimédias en environnements automobiles
|
||
Conçu en collaboration avec le fabricant de semiconducteurs fabless SMSC pour être utilisé avec la plupart de ses processeurs réseau MOST, le nouveau circuit de gestion de l’énergie L5961 comprend à la fois la logique de contrôle de l’alimentation et de la gestion de l’énergie conforme à la technologie MOST, ainsi que des outils de diagnostic avancés et de surveillance complète du système (alimentation, état du réseau, réactivations, température). Un jeu de circuits associant le circuit intégré de gestion de l’énergie L5961 et un processeur réseau SMSC peut être utilisé comme brique de base dans tout nœud de réseau MOST et assure une plus grande indépendance par rapport aux différentes applications individuelles connectées au réseau en termes notamment de délais d’ouverture/fermeture et en cas de défaillance. De plus, une fois validé, le jeu de circuits peut être incorporé dans toute application MOST sans qu’il soit à chaque fois nécessaire de revoir sa conception et de le revalider. La solution actuellement disponible sur le marché utilise des composants discrets pour mettre en œuvre la fonction de gestion de l’énergie pour les nœuds de réseau MOST. En intégrant à la fois la logique de contrôle de gestion de l’énergie et de l’alimentation sur le L5961, ST apporte plusieurs avantages clés aux équipementiers du secteur automobile, à savoir un encombrement réduit sur les circuits imprimés, une baisse du coût, un coût de gestion réduit et une diminution de la consommation électrique en mode Veille. Ces améliorations permettent de répondre plus facilement aux spécifications récemment publiées par de nombreux constructeurs automobiles de premier plan. À titre d’exemple, le circuit propose plusieurs modes d’alimentation, parmi lesquels le mode Ultra-Zero Power avec un courant de repos typique de seulement 5 µA, ce qui représente une valeur nettement inférieure aux résultats obtenus avec des composants discrets. L’offre complète forme une solution optimisée sur le double plan de l’encombrement et du coût et apporte des avantages considérables en termes de reproductibilité et de sûreté comportementale de l’application. Parmi les autres fonctionnalités du L5961, figurent : un convertisseur continu-continu intégré à 650 mA fonctionnant sous 5 ou 3,3 V, qui alimente le processeur réseau et peut également alimenter une application basse tension externe, deux régulateurs de tension qui alimentent l’émetteur et le récepteur à fibre optique, un émetteur-récepteur de diagnostic pour la couche physique du réseau et trois détecteurs de batterie intégrés chargés de superviser la tension et qui sont actuellement mis en œuvre sous forme de fonctions autonomes dans les solutions architecturées autour de composants discrets. « Le L5961 est la première solution de gestion de l’énergie compatible MOST et entièrement intégrée disponible sur le marché, avec prise en charge de l’alimentation et gestion de l’énergie du processeur réseau », déclare Domenico Rossi, Directeur général de la division Car Multimedia de ST. « Ce jeu de circuits qui conjugue le savoir-faire de ST en gestion de l’énergie et l’expertise de SMSC en réseaux MOST constitue une solution particulièrement intéressante pour les applications d’info-divertissement en environnement automobile ». « Le L5961 de ST intègre l’ensemble des circuits discrets nécessaires pour générer les alimentations et la gestion de l’énergie dans un nœud MOST », déclare Christian Thiel, Vice-Président et Directeur Général du groupe automobile de SMSC. « Ce jeu de circuits permet aux concepteurs de réduire sensiblement le nombre de composants réunis sur un circuit imprimé, ce qui assure des avantages immédiats en termes de réduction des coûts et de la complexité et d’amélioration de la qualité ». Disponibles en boîtiers PowerSSO36, ainsi que dans la version PowerSO36 destinée aux applications qui requièrent une dissipation thermique plus élevée, des échantillons du L5961 sont désormais disponibles pour les principaux clients. La qualification complète du L5961, en vue de sa production en volume, est prévue pour le troisième trimestre 2008. Le jeu de circuits L5961 est commercialisé au prix de 3 dollars par 1000 unités. Cliquez ici pour accéder à la photo du produit en haute résolution
Note au rédacteur
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||