ST | STMicroelectronics complète ses familles de mémoires EEPROM Série miniatures avec l’introduction de nouveaux modèles à 128 kbits et 64 kbits | p2275
ACTUALITIES
 

STMicroelectronics complète ses familles de mémoires EEPROM Série miniatures avec l’introduction de nouveaux modèles à 128 kbits et 64 kbits

Ces familles complètes de mémoires, compatibles en encombrement, permettent de réduire l’espace occupé ainsi que les coûts tout en assurant une évolutivité accrue

Genève, 19 mars 2008 - STMicroelectronics, l’un des premiers fabricants mondiaux de mémoires non volatiles, annonce qu’il est le premier à proposer sur le marché , un portefeuille complet de mémoires EEPROMSérie, composé de modèles de 2 kbits à 128 kbits en versions I2C (Intelligent Interface Controller) et SPI (Serial Peripheral Interface). Tous les modèles bénéficient de la technologie de boitier de faible encombrement MLP (Micro Leadframe Package). Grâce aux trois nouvelles références proposées en boîtier MLP8 de 2 x 3 x 0,6 mm, les concepteurs peuvent à présent choisir parmi les circuits compatibles en termes d’encombrement celui qui présente la densité souhaitée, ce qui économise l’espace occupé, le coût et les délais de développement.

LeM95128 est le premier modèle SPI de 128 kbits commercialisé en boîtier MLP8. Avantage supplémentaire, cette mémoire dispose d’un mode veille inférieur à 3 µA, de sorte qu’elle peut être utilisée dans des produits alimentés par batterie où la consommation d’énergie représente un paramètre sensible. L’interface SPI quadri-filaire permet d’établir des communications jusqu’à 2 Mbits/s et autorise la protection logicielle en écriture, en plus de la protection standard au niveau matériel.

Les références M24C64 (64 kbits) et M24128 (128 kbits) complètent la famille ST de mémoires I2C en boîtier MLP8, annoncées par la Société en mars 2007. L’interface I2C intégrée supporte des communications en mode rapide à 400 kbits/s et fonctionne en mode esclave sur le bus I2C. Ces deux références réduisent la consommation de courant à moins de 1 µA en mode veille, ce qui augmente la durée de vie de la batterie des produits portables et de poche.

Grâce à leurs dimensions réduites, à leurs performances élevées et aux différentes capacités disponibles, cette famille de mémoires convient idéalement aux applications telles que les modules et les casques Bluetooth, les adaptateurs LAN sans fil, les lecteurs multimédia portables, les téléphones cellulaires et les téléphones intelligents, les caméscopes et les appareils photo numériques. Du point de vue du concepteur de système, la plage de tension opérationnelle est compatible avec la quasi-totalité des jeux de circuits et circuits ASIC. Les mémoires M24C64 et M24128 sont même spécifiées pour fonctionner avec des alimentations de seulement 1,7 V.

Parmi les autres fonctionnalités intéressantes figurent une entrée de contrôle d’écriture, des modes d’écriture au niveau page et au niveau octet, des modes de lecture aléatoires et séquentiels, ainsi qu’un cycle de programmation auto-temporisés et l’incrémentation automatique des adresses. L’endurance des mémoires est de plus d’un million de cycles d’écriture pour une conservation des données supérieure à 40 ans.

Tous les modèles des familles I2C et SPI proposés en boîtier MLP-8 et dans des densités comprises entre 2 et 128 kbits sont disponibles immédiatement. La référence M24C64-BFMB6TG est commercialisée au prix de 0,24 dollar par 1 000 unités contre 0,34 dollar pour la référence M24128-FMB6TG et 0,48 dollar pour la référence M95128-RMB6TG pour les mêmes quantités.


A propos de STMicroelectronics
STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent STMicroelectronics à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement aujourd'hui à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2007, la Société a réalisé un chiffre d'affaires net de 10,0 milliards de dollars.Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.st.com.
Dernière mise à jour jan 2008

Pour plus d'informations, merci de sélectionner le contact approprié