Le STMPE811 intègre un convertisseur analogique/numérique 12 bits interne pour les résolutions élevées et les tampons de données FIFO 128 x 32 bits (First In first Out) pour un suivi de positions en finesse . Il comprend également des fonctions permettant d’identifier les positions avec précision et une fonction de masquage de fenêtre prenant en charge plusieurs fenêtres de détection. Ses fonctions basse consommation assurent un courant actif inférieur à 1 mA, un courant de veille inférieur à 1µA et un mode hibernation ultra-basse puissance de 150 nA.
En associant ces fonctions dans un boîtier QFN-16 compact (3 x 3 mm), le STMPE811 économise l’espace occupé et étend l’autonomie de la batterie dans des applications portables telles que les PDA, les téléphones mobiles, les récepteurs GPS, les consoles de jeu et les terminaux point de vente (TPV).
Le STMPE811 est le dernier-né de la famille de capteurs tactiles S-Touch de ST optimisés pour assurer une haute sensibilité, un haut niveau d’intégration et une consommation d’énergie réduite. Cette famille comprend également les contrôleurs tactiles capacitifs STMPE1208S et STMPE821. De nouvelles introductions de produits sont programmées courant 2008.
Le STMPE811 est disponible sous forme d’échantillons au prix de 0,95 dollar par quantité de 10.000 unités, la production en série étant prévue pour le deuxième trimestre 2008.
Cliquez ici pour accéder à la photo du produit en haute résolution