ST | STMicroelectronics complète sa gamme de mémoires EEPROM Série avec trois références à 1 MHz affichant une densité jusqu’à 1 Mbits | p2307
ACTUALITIES
 

STMicroelectronics complète sa gamme de mémoires EEPROM Série avec trois références à 1 MHz affichant une densité jusqu’à 1 Mbits

Genève, 03 juillet 2008 - STMicroelectronics (NYSE : STM), l’un des leaders en technologie de mémoires non volatiles, annonce trois nouvelles mémoires EEPROM série bifilaires fonctionnant à 1 MHz et disponibles en densités de 256 kbits, 512 kbits et 1 Mbits. Ces mémoires sont compatibles I2C Fast Mode Plus, ce qui assure des débits de transmissions jusqu’à 2,5 fois plus élevées qu’en mode I2C Fast. À la fréquence de 1 MHz, la référence M24M01-HR peut exécuter une transaction sur 1 Mbits de données en 1 seconde, pour  un quart de seconde sur 256 kbits avec le modèle M24256-BHR et une demi-seconde pour le modèle M24512-HR sur 512 kbits.

Les mémoires EEPROM série bifilaires prennent en charge plusieurs modes d’accès, dont le mode d’écriture au niveau octet, ainsi que les modes d’écriture « page » sur 64, 128 et 256 octets, les modes de lecture aléatoire et séquentielle, et l’incrémentation automatique d’adresses. Outre une intégration aisée, ces modes aident les ingénieurs à optimiser les performances du système et la consommation d’énergie. Une entrée de contrôle d’écriture est fournie, trois broches CE (Chip Enable) permettant de connecter jusqu’à 8 circuits sur un unique bus. Afin de faciliter la conception de systèmes fonctionnant à basse tension et sous des tensions standard, ces trois densités de mémoire sont disponibles en différentes variantes fonctionnant de 1,8 à 5,5 V ou de 2,5 à 5,5 V.

La technologie de fabrication avancée de ST permet de bénéficier à un coût compétitif de l’avantage de fréquence opérationnelle à 1 MHz, ainsi que du choix entre trois types de boîtiers miniatures pour montage en surface, dont les modèles TSSOP8 et SO-8 mesurant 3,8 mm de large (150 mils). Leur épaisseur minime (respectivement 1,2 et 1,75 mm) facilite l’utilisation de ces boîtiers dans des produits grand public tels que les téléviseurs numériques. Tous les boîtiers font appel à la technologie ECOPACK® de ST conforme aux pratiques de conditionnement écologiques internationales telles que la directive européenne RoHS relative à l’utilisation réduite de substances nocives.

Ces mémoires se distinguent par leurs performances robustes en utilisation, avec une endurance  spécifiée d’un million de cycles d’écriture et une conservation des données de plus de 40 ans (rétention).

Des échantillons des mémoires à 256 kbits, 512 kbits et 1 Mbits sont disponibles en boîtiers SO-8. Des échantillons en boîtier TSSOP sont disponibles pour les densités de 256 et 512 kbits. Les prix unitaires en grands volumes sont les suivants : 1,40 dollar pour le modèle à 1 Mbits ; 0,80 dollar pour le modèle à 512 kbits et 0,55 dollar pour le modèle à 256 kbits.


A propos de STMicroelectronics
STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent STMicroelectronics à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement aujourd'hui à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2007, la Société a réalisé un chiffre d'affaires net de 10,0 milliards de dollars.Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.st.com.
Dernière mise à jour jan 2008

Pour plus d'informations, merci de sélectionner le contact approprié