ST | Le processeur d’applications pour environnements automobiles de STMicroelectronics guide la nouvelle gamme de produits de navigation de Garmin | t2270
ACTUALITIES
 

Le processeur d’applications pour environnements automobiles de STMicroelectronics guide la nouvelle gamme de produits de navigation de Garmin

Le système sur puce Cartesio de ST associe des fonctions de traitement hôte avec la fonction de navigation GPS et sera intégré dans la nouvelle gamme de produits de navigation portables de Garmin

Genève, 06 mars 2008 - STMicroelectronics (NYSE : STM), l’un des premiers fabricants mondiaux de circuits intégrés pour l’industrie automobile, annonce que son processeur d’applications pour environnements automobiles avec système GPS intégré, destiné aux opérations de navigation et de télématique, sera mis en œuvre dans plusieurs produits développés par Garmin. La société Garmin, qui compte parmi les premiers fournisseurs mondiaux d’appareils de navigation portables (PND), va intégrer le processeur Cartesio de ST dans différents systèmes de navigation, dont son nouveau nüvi 205.

Les principaux fabricants d’appareils de navigation portables ont commencé à concevoir des produits basés sur des systèmes sur puce (SoC) qui intègrent les fonctions de traitement hôte et les fonctions de navigation GPS au lieu d’implémenter le processeur et la fonction GPS sous forme de composants discrets. Cette approche, qui assure un fonctionnement et une fiabilité accrues, s’impose progressivement sur le marché de la navigation portable et devrait être utilisée dans plus de 40 % des PND livrés en 2008, avec une croissance encore plus rapide prévue en 2009 et 2010.

Selon le cabinet iSuppli, ST est le premier fabricant de semiconducteurs pour le marché de l’info-divertissement automobile et l’un des trois premiers fournisseurs de circuits intégrés pour l’industrie automobile. Bénéficiant des compétences indiscutables développées par ST dans les technologies et applications automobiles, le nouveau processeur Cartesio a été conçu pour répondre aux exigences strictes et spécifiques du marché automobile en termes de qualité et de fiabilité. Ce système sur puce convient à de nombreuses applications du segment automobile telles que les systèmes de navigation de bord et portables, les systèmes de gestion de flottes, les systèmes de péage électronique et les autoradios avancés.

Dérivé du processeur d’application de pointe Nomadik®, le système sur puce Cartesio tire pleinement parti des capacités audiovisuelles de pointe du processeur Nomadik pour les applications d’info-divertissement. La plate-forme Nomadik est également utilisée par certains des plus grands fabricants mondiaux de téléphones cellulaires et de produits multimédias mobiles grand public pour développer des téléphones intelligents, des produits pour la télévision mobile, ainsi que des lecteurs et des terminaux multimédias portables d’une grande richesse fonctionnelle.

« L’adoption du processeur Cartesio par Garmin, l’un des spécialistes mondiaux de la navigation portable, confirme la capacité de ST à fournir des solutions d’avant-garde en info-divertissement conformes aux standards de qualité du secteur automobile », déclare Domenico Rossi, Directeur général de la Division Car Radio & Multimédia de ST. « Le processeur Cartesio affiche l’un des plus hauts niveaux d’intégration sur le marché de la télématique et de la navigation. Il offre des performances élevées tout en répondant aux exigences de coûts et d’encombrement des principaux équipementiers du secteur automobile ».

 À propos de Cartesio — Complément d’information technique
Le nouveau processeur Cartesio de ST (référence STA2062) est architecturé autour d’un cœur ARM 32 bits avec un sous-système GPS haute sensibilité à 32 canaux et une série complète de périphériques de connexion (USB, CAN, UARTs et SPI). Il embarque également une fonctionnalité d’horloge en temps réel et une mémoire RAM ultra-rapide. S’il est associé à d’autres produits RF GPS, le processeur Cartesio fonctionne parfaitement avec le circuit RF GPS STA5620 de ST, créant une solution hors pair qui réduit sensiblement l’encombrement et la nomenclature de composants sans pénaliser les performances. Le STA2062 est disponible en boîtier à billes LFBGA de 16x16x1,4 mm au pas de 0,8 mm, ce qui assure sa compatibilité avec les exigences de l’assemblage de l’industrie automobile.


A propos de STMicroelectronics
STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent STMicroelectronics à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement aujourd'hui à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2007, la Société a réalisé un chiffre d'affaires net de 10,0 milliards de dollars.Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.st.com.
Dernière mise à jour jan 2008

Nomadik is a registered trademark of STMicroelectronics


Pour plus d'informations, merci de sélectionner le contact approprié